Ruote per macchine operatrici (ruote girevoli) / classe standard, 100Bs, cingolo, con cuscinetti a rulli, ruota in gomma sintetica con freno (Codici componente - Download CAD)

Ruote per macchine operatrici (ruote girevoli) / classe standard, 100Bs, cingolo, con cuscinetti a rulli, ruota in gomma sintetica con freno
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Since a roller bearing is employed for the wheel shaft, transporting and moving are easy even with heavy loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
105BS
106BS
107BS
109BS
111BS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Colore rotella Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

19.17 €

1 Disponibile 12 giorni 8035.01~80.0068.654367054632372Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)6.52.3

21.13 €

1 Disponibile 12 giorni 9335.01~80.0073.554367054752373Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)6.52.3

32.57 €

1 Disponibile 12 giorni 12380.01~140.0098805699751002293Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)8.52.9

73.54 €

1 Disponibile 13 giorni 19080.01~140.00137.2103671259015528130Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)10.54

97.81 €

1 Disponibile 13 giorni 23680.01~140.00107.8102671259020032159Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)134

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà Silenziosa Finecorsa Con finecorsa di scorrimento
Materiale bozzello Gomma nitrile butadiene (NBR) Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Cuscinetto a rullini Disponibile

Supporto tecnico