Ruote in gomma sintetica con cuscinetti a rullo caricati modello montato Standard Class 600Bs (Codici componente - Download CAD)

Ruote in gomma sintetica con cuscinetti a rullo caricati modello montato Standard Class 600Bs
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Since a roller bearing is employed for the wheel shaft, transporting and moving are easy even with heavy loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
605B
606B
608B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Colore rotella Diametro foro di montaggio D
(mm)

18.15 €

1 Disponibile 13 giorni 8035.01~80.0068.67085516323Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)6.5

21.02 €

1 Disponibile 13 giorni 9335.01~80.0073.57085517523Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)6.5

40.40 €

1 Disponibile 13 giorni 15080.01~140.00107.880975313025Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)8.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Proprietà Silenziosa Finecorsa NA
Materiale bozzello Gomma nitrile butadiene (NBR) Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione trasversale P1(mm) 36 Cuscinetto a rullini Disponibile
Spessore sede di montaggio t(mm) 2.3

Supporto tecnico