Classe media 100FH-P Modello per rotaia Per carichi medi Ruote in in resina sintetica speciale (Confezione di ruote girevoli) (Codici componente - Download CAD)

Classe media 100FH-P Modello per rotaia Per carichi medi Ruote in in resina sintetica speciale (Confezione di ruote girevoli)
  • Sconto volumi elevati
Distortion due to load does not remain even when fixed for long periods of time. A compact caster for medium weights.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
104FH-P
105FH-P
106FH-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

15.97 €

1 Disponibile 10 giorni 6835.01~80.0078.4404053535022442

25.30 €

1 Disponibile 10 giorni 8580.01~140.0098505064646525542.3

30.19 €

1 Disponibile 5 giorni 9480.01~140.00117.6505064647525592.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Resina fenolica
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo
Categoria di carico Carico leggero/medio Diametro foro di montaggio D(mm) 6.5

Supporto tecnico