Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CLI-PTFE-D10-19 |
CLI-PTFE-D12-23 |
CLI-PTFE-D16-29 |
CLI-PTFE-D20-33 |
CLI-PTFE-D22-40 |
CLI-PTFE-D24-46 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno | Diametro interno | Spessore e lunghezza | Diametro filettatura M (mm) | Diametro filettatura (pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 11 | 10 | 19 | 10 | 3/8 | |
4.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14 | 13 | 23 | 12 | 1/2 | |
5.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 18 | 16 | 29 | 16 | 5/8 | |
10.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 22 | 20 | 33 | 20 | 3/4 | |
11.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 24 | 22 | 40 | 22 | 7/8 | |
17.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 26 | 24 | 46 | 24 | 1" |
Loading...
Profilo | Standard | Materiale | Fluororesina | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dettagliato | PTFE | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno
Diametro interno
Spessore e lunghezza
Diametro filettatura M(mm)
Diametro filettatura(pollici)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali