Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (semigiunto a gomito) (Codici componente)

Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (semigiunto a gomito)
Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method -, V-Lok (Elbow half union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUWL-6.35B
VUWL-8B
VUWL-12C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Misura nominale vite Pressione di esercizio massima
(MPa)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

21.55 €

1 6 giorni 6.351/4B(8A)71.01,65–inf. a 2,11

21.13 €

1 6 giorni 81/4B(8A)55.81,65–inf. a 2,11

40.29 €

1 12 giorni 123/8B(10A)472,11–inf. a 2,41

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Semigiunto a gomito a 90° Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Tipo di filettatura di collegamento R Trattamento superficie NA Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Supporto tecnico