Pomello (Rotondo grigio) (Codici componente)

Pomello (Rotondo grigio)
  • Sconto volumi elevati
Body
[Type] Round shaped mounting section
[Type] Round female thread
[Type] Cylindrical side part machining Knurling addition function None
[Materials] Delrin 500 main body
[Surface Treatment] None Mounting Portion
[Materials] Polyacetal mounting section
[Surface treatment] No knob
[Color] Gray
[Unit of sale] Loose (available from 1 piece)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KNOBRG-POM-M5-6.5

Codice componente
KNOBRG-POM-M5-6.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.29 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura femmina Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M5
Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico Lavorazione sul lato Tipo zigrinato Funzione aggiuntiva NA
Materiale corpo principale Delrin 500 Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale Resina acetalica
Sezione di attacco, trattamento superficie NA Corpo principale, D.E. D(Ø) 16 Altezza corpo principale H(mm) 6.5
Colore manopola Grigio Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Pomello (Rotondo grigio), il codice articolo è il seguente: KNOBRG-POM-M5-6.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KNOBRG-POM-M5-6.5.

Supporto tecnico