Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KNOBTR-POM-M5-6.6 |
KNOBTR-POM-M10-12.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Altezza corpo principale H (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 26 | 6.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
79.77 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | M10 | 45 | 12.5 | Scatola/confezione |
Loading...
Corpo principale, tipo | A T | Sezione di montaggio | Filettatura femmina | Lavorazione sul lato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo a T | Barra | Funzione aggiuntiva | NA | Materiale corpo principale | Delrin 500 |
Corpo principale, trattamento superficie | NA | Sezione di attacco, materiale | Resina acetalica | Sezione di attacco, trattamento superficie | NA |
Colore manopola | Rosso |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Altezza corpo principale H(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali