Cinghia trapezoidale e-POWER WEDGE, 3V (Codici componente)

Cinghia trapezoidale e-POWER WEDGE, 3V
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Energy saving effect V-belt with unique narrow shape.
· With notch shape, has excellent flexibility and reduces power consumption.
· Special pulley is not required, just replace the belt on a conventional pulley for reduced power consumption.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EP3V-335
EP3V-355
EP3V-400
EP3V-425
EP3V-450
EP3V-560
EP3V-600
EP3V-670
EP3V-710
EP3V-750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Circonferenza effettiva
(mm)
Lunghezza cinghia
(Pollici)

25.33 €

1 Disponibile 6 giorni 85133.5

27.67 €

10 12 giorni 90235.5

29.13 €

1 12 giorni 101640

30.00 €

10 8 giorni 108042.5

30.00 €

1 Disponibile 6 giorni 114345

33.05 €

5 6 giorni 142256

35.50 €

1 Disponibile 6 giorni 152460

39.60 €

1 Disponibile 12 giorni 170267

39.60 €

1 6 giorni 180371

42.42 €

1 12 giorni 190575

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo cinghia 3V Numero di colonne 1 fila Proprietà Resistente alla piegatura
Funzione aggiuntiva N/A Spessore(mm) 8

Supporto tecnico