Vancoran VC 6 (Codici componente)

Vancoran VC 6
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Polyurethane is used, allowing for clean transmission. Transmission loss, and power consumption reduced.

[Features]
· Flexibility / high coefficient of friction enables space saving design.
· Allows clean transmission with no rubber drop.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VC-6X250
VC-6X260
VC-6X280
VC-6X290
VC-6X300
VC-6X330
VC-6X340
VC-6X350
VC-6X360
VC-6X400
VC-6X420
VC-6X480
VC-6X520
VC-6X613
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Circonferenza effettiva
(mm)

5.54 €

1 Disponibile 6 giorni 250

6.17 €

2.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

260

5.63 €

1 Disponibile 6 giorni 280

6.36 €

2.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

290

5.82 €

1 6 giorni 300

6.22 €

1 6 giorni 330

6.22 €

1 6 giorni 340

6.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

350

6.22 €

1 6 giorni 360

7.14 €

1 6 giorni 400

7.35 €

1 55 giorni 420

7.75 €

1 6 giorni 480

8.56 €

1 6 giorni 520

9.46 €

1 6 giorni 613

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo cinghia VC Numero di colonne 1 fila Proprietà Resistenza all'abrasione
Funzione aggiuntiva Con denti

Supporto tecnico