UNITTA Mectrol senza estremità, profilo denti trapezoidale, passo in millimetri (Codici componente)

UNITTA Mectrol senza estremità, profilo denti trapezoidale, passo in millimetri
Cutaway type of belt that is molded so that core wire is embedded in parallel and is given endless machining to the desired length.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UM10-T5-[108-2000/1][K,​S]EUW
UM10-T5-[200-2000/1][K,​S]EWT
UM20-T5-[200-2000/1][K,​S]EWT
UM20-T10-[100-1000/1][K,​S]EWT
UM25-AT10-[100-1000/1]SEWT
UM30-AT10-[100-1000/1]SEWT
UM30-T10-[54-1000/1][K,​S]EUW
UM30-T10-[100-1000/1][K,​S]EWT
UM50-T5-[108-2000/1][K,​S]EUW
UM50-T5-[108-2000/1]SENUW
UM50-T10-[100-1000/1][K,​S]EWT
UM75-T5-[108-2000/1][K,​S]EUW
UM100-T10-[100-1000/1][K,​S]EWT
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 14 giorni
1 14 giorni
1 14 giorni
1 14 giorni
1 25 giorni
1 14 giorni
1 14 giorni
1 14 giorni
1 14 giorni
1 14 giorni
1 24 giorni
1 14 giorni
1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico