Interruttori di base sigillati Sub-miniature (D2JW) (Codici componente - Download CAD)

Interruttori di base sigillati Sub-miniature (D2JW)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Ultra compact seal type.

[Features]
· Protection structure is JIS immersion type IEC IP67 compatible; (terminal parts not included).
· Peripheral temperature of -40 to +85°C can be used.
· High durability, high contact durability due to gold alloy cross bar contact and coil spring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D2JW-01K1A1
D2JW-01K11
D2JW-01K21
D2JW-01K31
D2JW-01K31-MD
D2JW-011
D2JW-011-MD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Profilo leva Tipo di profilo a pressore Forza richiesta su lato di spinta, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Coppia necessaria per il funzionamento
(mN/m)
Attuatore Specifiche terminale Movimento dopo operazione OT
(mm)
Posizione di funzionamento OP
(mm)
Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)
(N)

3.91 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo leva (a pressione)Leva con cerniera-~25.412.31150Leva a balestra corta con cernieraTerminale a saldare0.78,4±0,81.15

3.91 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo leva (a pressione)Leva con cerniera-Fino a 16.412.3800Leva a cernieraTerminale a saldare1.48,4±0,80.80

22.53 €

1 7 giorni Profilo leva (a pressione)Leva con rotella-Fino a 15.212.3980Cerniera/rotella/levaTerminale a saldare1.114,6±0,80.98

3.59 €

1.72 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)Leva con rotella-Fino a 15.512.3950Leva con cerniera simulataTerminale a saldare1.110,3±0,80.95

17.98 €

1 7 giorni Con pressore-Stantuffo superioreFino a 30.615.32450Leva con cerniera simulataCon conduttore0.38,1±0,32.45

3.53 €

2.08 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore-Stantuffo superioreFino a 30.612.32450Pulsante a pernoTerminale a saldare0.38,1±0,32.45

4.60 €

2.62 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore-Stantuffo superioreFino a 30.615.32450Pulsante a pernoCon conduttore0.38,1±0,32.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale di esercizio DC(V) 30 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::85 Struttura di protezione IP67
Tipo di contatto Polo singolo a doppio tiro Tipi di punto di contatto Traversa Materiale contatto Lega d'oro
Durata meccanica(x10K volte) 100 Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 240 Corrente nominale(A) 0.1
Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 5.3 Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 12.7 Tipo corrente -
Direzione di rotazione attuatore - Movimento in esercizio, PT(°) - Posizione di montaggio leva -
Formato standard - Direzione involucro conduttore - Lunghezza conduttore(m) -
Lunghezza cavo(m) - Spaziatura contatti(mm) 0.5 Configurazioni contatti 1c
Formato di montaggio Montaggio a vite Tipo dettagli -

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico