Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (φ) | Diametro esterno (φ) | Larghezza (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.93 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 32 | 22 | 16700 | Con rondella piatta | ||
29.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 40 | 26 | 22500 | Con rondella piatta | |
34.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 52 | 29 | 29500 | Con rondella piatta | |
48.51 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 62 | 34 | 39500 | Con rondella piatta | ||
56.43 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 30 | 68 | 36 | 47500 | Con rondella piatta | |
65.36 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | 73 | 37 | 48000 | Con rondella piatta | ||
79.01 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 78 | 39 | 49000 | Con rondella piatta | ||
98.96 € | 1 | 10 giorni | 10 | 45 | 90 | 45 | 70000 | Con rondella piatta | ||
113.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 95 | 46 | 71500 | Con rondella piatta | ||
129.29 € | 1 | 10 giorni | 10 | 65 | 115 | 48 | 79000 | Con rondella piatta | ||
167.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 70 | 125 | 55 | 96000 | Con rondella piatta | ||
296.18 € | 1 | 10 giorni | 10 | 85 | 150 | 67 | 135000 | Con rondella piatta | ||
429.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 95 | 160 | 67 | 136000 | Con rondella piatta | ||
1,047.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 120 | 200 | 81 | 186000 | Con rondella piatta | ||
1,258.68 € | 1 | 10 giorni | 10 | 130 | 215 | 89 | 238000 | Con rondella piatta | ||
1,351.39 € | 1 | 7 giorni | 10 | 140 | 225 | 90 | 249000 | Con rondella piatta | ||
64.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 60 | 38 | 43000 | Con rondella piatta | ||
77.36 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 68 | 44 | 56000 | Con rondella piatta | ||
97.91 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 78 | 49 | 70000 | Con rondella piatta | ||
122.05 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | 85 | 52 | 80500 | Con rondella piatta | ||
107.65 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 95 | 58 | 97500 | Con rondella piatta | ||
165.97 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50 | 110 | 64 | 119000 | Con rondella piatta | ||
261.23 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | 125 | 72 | 137000 | Con rondella piatta | ||
300.68 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 135 | 79 | 159000 | Con rondella piatta | ||
317.83 € | 1 | 10 giorni | 10 | 65 | 140 | 79 | 164000 | Con rondella piatta | ||
380.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 70 | 150 | 87 | 207000 | Con rondella piatta | ||
719.98 € | 1 | 8 giorni | 10 | 85 | 170 | 97 | 239000 | Con rondella piatta | ||
1,377.95 € | 1 | 7 giorni | 10 | 110 | 225 | 130 | 350000 | Con rondella piatta | ||
30.64 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | 32 | 28 | 16700 | Con rondella di auto-allineamento | ||
39.67 € | 20 | 8 giorni | 10 | 15 | 40 | 32 | 22500 | Con rondella di auto-allineamento | ||
51.29 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 52 | 37 | 29500 | Con rondella di auto-allineamento | ||
64.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | 62 | 42 | 39500 | Con rondella di auto-allineamento | |
127.87 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 45 | 90 | 55 | 70000 | Con rondella di auto-allineamento | |
113.88 € | 1 | 10 giorni | 10 | 55 | 100 | 57 | 75500 | Con rondella di auto-allineamento | ||
141.03 € | 1 | 10 giorni | 10 | 60 | 110 | 57 | 78000 | Con rondella di auto-allineamento | ||
211.77 € | 1 | 7 giorni | 10 | 75 | 135 | 76 | 114000 | Con rondella di auto-allineamento | ||
493.82 € | 1 | 7 giorni | 10 | 95 | 160 | 81 | 136000 | Con rondella di auto-allineamento | ||
577.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | 100 | 170 | 82 | 141000 | Con rondella di auto-allineamento | ||
1,085.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | 150 | 240 | 117 | 280000 | Con rondella di auto-allineamento | ||
86.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | 52 | 42 | 36000 | Con rondella di auto-allineamento | |
118.64 € | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | 68 | 52 | 56000 | Con rondella di auto-allineamento | ||
106.41 € | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | 78 | 59 | 70000 | Con rondella di auto-allineamento | ||
127.28 € | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | 85 | 62 | 80500 | Con rondella di auto-allineamento | ||
156.50 € | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | 95 | 70 | 97500 | Con rondella di auto-allineamento | ||
164.97 € | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | 105 | 78 | 115000 | Con rondella di auto-allineamento | ||
208.86 € | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | 110 | 78 | 119000 | Con rondella di auto-allineamento | ||
240.36 € | 1 | 7 giorni | 10 | 55 | 115 | 79 | 123000 | Con rondella di auto-allineamento | ||
297.65 € | 1 | 7 giorni | 10 | 55 | 125 | 88 | 137000 | Con rondella di auto-allineamento | ||
349.64 € | 1 | 7 giorni | 10 | 60 | 135 | 95 | 159000 | Con rondella di auto-allineamento | ||
425.53 € | 1 | 7 giorni | 10 | 65 | 140 | 95 | 164000 | Con rondella di auto-allineamento | ||
550.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | 70 | 150 | 105 | 207000 | Con rondella di auto-allineamento | ||
1,343.80 € | 1 | 7 giorni | 10 | 95 | 190 | 128 | 282000 | Con rondella di auto-allineamento |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | materiale Shield e la forma | Tipo aperto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Testa piatta | Specifiche/ambiente | Standard | Anello esterno | Con anello esterno |
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Corona doppia | Dimensioni standard | Sistema metrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
Simbolo supporto | NA | Simbolo del grado di precisione | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro interno(φ)
Diametro esterno(φ)
Larghezza(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Tipo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali