Cuscinetto testa a snodo, standard, filettatura femmina (lega di rame) [PTLHS] (Codici componente - Download CAD)

Cuscinetto testa a snodo, standard, filettatura femmina (lega di rame) [PTLHS]
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A standard female threaded type rod end bearing. Many in-stock items can be shipped on the same day if ordered by 6: 00 PM. SB is a Taiwanese manufacturer that was established in 1989. Obtained ISO9001: 2000 certification in 2006 and continues to implement world-class quality standards. Sells products to companies all over the world and has a high share of the Asian, European, and North American markets. MISUMI-VONA supplies rod end bearings.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTLHS5R
PTLHS8R
PTLHS10R
PTLHS12R
PTLHS18R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Carico radiale
(N)
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Passo Vite di collegamento M

5.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

55488130.8M5

9.55 €

1 Stesso giorno

Stock

88820131.25M8

7.57 €

1 Stesso giorno

Stock

1012936131.5M10

11.20 €

1 Stesso giorno

Stock

1216366131.75M12

15.54 €

1 Stesso giorno

Stock

1828812151.5M18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto testa a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv.
Profilo filettatura di collegamento Filettatura femmina Direzione filettatura di collegamento Vite destra Materiale sfera Acciaio per cuscinetti al cromo-molibdeno EN 1.3505 Equiv.
Materiale tubo anima Lega di rame Metodo di lubrificazione Lubrificazione Dimensioni standard Metro
Direzione R Quantità minima di acquisto Possibilità di acquisto di singoli pezzi

Supporto tecnico