Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NTLHS4R |
NTLHS5L |
NTLHS6L |
NTLHS6R |
NTLHS8R |
NTLHS10R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Direzione filettatura di collegamento | Carico radiale (N) | Passo | Vite di collegamento M | Direzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | Vite destra | 2156 | 0.7 | M4 | R | |
5.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 5 | Vite sinistra | 3822 | 0.8 | M5 | L | ||
5.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | Vite sinistra | 4900 | 1 | M6 | L | ||
6.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | Vite destra | 4900 | 1 | M6 | R | ||
7.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | Vite destra | 7252 | 1.25 | M8 | R | ||
8.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Vite destra | 9212 | 1.5 | M10 | R |
Loading...
Tipo | Cuscinetto testa a snodo | Con cuscinetto testa a snodo | Standard | Materiale corpo principale | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Profilo filettatura di collegamento | Filettatura femmina | Materiale sfera | Acciaio per cuscinetti al cromo-molibdeno EN 1.3505 Equiv. | Materiale tubo anima | Rete in rame con rivestimento in fluoropolymer (PTFE) |
Angolo di inclinazione ammesso α(deg) | 13 | Metodo di lubrificazione | Senza olio | Dimensioni standard | Metro |
Quantità minima di acquisto | Possibilità di acquisto di singoli pezzi |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Direzione filettatura di collegamento
Passo
Vite di collegamento M
Direzione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali