Valvola di controllo (in linea) [per vapore – acqua calda e fredda] – CVC3 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CVC3-15
CVC3-20
CVC3-25
CVC3-40
CVC3-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

138.97 €

1 6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

110.08 €

1 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

228.54 €

1 6 giorni 1B(25A)1B(25A)

377.53 €

1 20 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

391.52 €

1 20 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Molla (In linea) Liquido applicabile Acqua Pressione nominale Senza standard e altro
Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.1

Supporto tecnico