Valvola ad azionamento manuale serie VLM15 - pulsante rotondo grande (tubazione orizzontale / tipo standard) (Codici componente - Download CAD)

Valvola ad azionamento manuale serie VLM15 - pulsante rotondo grande (tubazione orizzontale / tipo standard)
MISUMI products are carefully selected products from rapidly growing Asian manufacturers based on the needs of our customers. Choose the product that best suits your current needs. Founded in 1988, Cheric Taiwan pneumatic equipment parts have received high praise on the world market. Their cylinder quality gets particularly high reviews, and is used in various fields.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VLM15-S-08-B
VLM15-S-08-G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pushbutton Color

25.32 €

1 13 giorni Black

25.32 €

1 5 giorni Green

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Micro Switch Type Numero di porte 3-Port Numero di posizioni di commutazione 2-position Normally Closed
Funzionamento a commutazione Pushbutton Tipo di attacco tubo Rc Filettatura tubazione nominale 1/8
Tipo tubazione e orientamento Direct side Area sezione effettiva(mm2) 7 Metodo di montaggio Side
Mantenimento stato di funzionamento 2-position spring return Con pulsante Mushroom Shape

Supporto tecnico