Fascetta verticale a cerniera, fascetta verticale antivibrante a cerniera HSB (3t / 10t) (Codici componente)

Fascetta verticale a cerniera, fascetta verticale antivibrante a cerniera HSB (3t / 10t)
[Features]
· This product is a vertical pipe fitting for vibration proof support.
· 10t vibration proof rubber is mounted inside the band.
· We can also manufacture a type with 3t vibration proof rubber.
·Vibration proof rubber material is EPT.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSB15B10
HSB20B10
HSB25B10
HSB32B10
HSB40B10
HSB50B10
HSB65B10
HSB80B10
HSB100B10
HSB125B10
HSB150B10
S-HSB15B10
S-HSB20B3
S-HSB20B10
S-HSB25B10
S-HSB32B10
S-HSB40B3
S-HSB40B10
S-HSB50B3
S-HSB50B10
S-HSB65B3
S-HSB65B10
S-HSB80B3
S-HSB80B10
S-HSB100B3
S-HSB100B10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Materiale Trattamento superficie Diametro nominale Diametro tubo compatibile
(mm)

29.19 €

1 9 giorni 20–inf. a 30AcciaioCromatura lucida15A21.7

30.02 €

1 9 giorni 20–inf. a 30AcciaioCromatura lucida20A27.2

32.63 €

1 9 giorni 30–inf. a 40AcciaioCromatura lucida25A34

34.28 €

1 9 giorni 40–inf. a 50AcciaioCromatura lucida32A42.7

35.96 €

1 9 giorni 40–inf. a 50AcciaioCromatura lucida40A48.6

37.71 €

1 9 giorni 60–inf. a 70AcciaioCromatura lucida50A60.5

44.40 €

1 9 giorni 70–inf. a 80AcciaioCromatura lucida65A76.3

46.14 €

1 9 giorni 80–inf. a 90AcciaioCromatura lucida80A89.1

51.29 €

1 9 giorni 100–inf. a 200AcciaioCromatura lucida100A114.3

75.86 €

1 10 giorni 100–inf. a 200AcciaioCromatura lucida125A139.8

85.99 €

1 10 giorni 100–inf. a 200AcciaioCromatura lucida150A165.2

27.36 €

1 9 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inoxNA15A21.7

21.10 €

1 10 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inoxNA20A27.2

28.26 €

1 9 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inoxNA20A27.2

30.16 €

1 9 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inoxNA25A34

31.03 €

1 9 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inoxNA32A42.7

24.98 €

1 10 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inoxNA40A48.6

32.88 €

1 9 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inoxNA40A48.6

28.79 €

1 10 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inoxNA50A60.5

34.30 €

1 9 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inoxNA50A60.5

33.43 €

1 10 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inoxNA65A76.3

38.44 €

1 9 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inoxNA65A76.3

36.54 €

1 10 giorni 80–inf. a 90[Acciaio inox] Acciaio inoxNA80A89.1

40.27 €

1 9 giorni 80–inf. a 90[Acciaio inox] Acciaio inoxNA80A89.1

43.04 €

1 23 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxNA100A114.3

43.04 €

1 9 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxNA100A114.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito

Supporto tecnico