Fascetta con rullo, fascetta con rullo per posizionamento RBNP con copertura protettiva (Codici componente)

Fascetta con rullo, fascetta con rullo per posizionamento RBNP con copertura protettiva
[Features]
• This product is used for steam pipes and other pipes subject to expansion/contraction.
• All roller balls are cast iron.
• When SUS products are ordered, the rollers will be cast.
• Please contact us about the availability of rollers made of SUS.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RBNP20C
RBNP25C
RBNP32C
RBNP40C
RBNP50C
RBNP65C
RBNP80C
RBNP100C
RBNP125C
RBNP150C
RBNP200C
RBNP250C
RBNP300C
RBNP350C
RBNP400C
RBNP450C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo applicazione principale
(mm)
Diametro nominale A

22.28 €

1 10 giorni 20–inf. a 3020

22.86 €

1 10 giorni 30–inf. a 4025

24.53 €

1 10 giorni 40–inf. a 5032

29.13 €

1 10 giorni 40–inf. a 5040

31.03 €

1 10 giorni 60–inf. a 7050

36.46 €

1 10 giorni 70–inf. a 8065

37.82 €

1 10 giorni 80–inf. a 9080

52.57 €

1 10 giorni 100–inf. a 200100

72.27 €

1 10 giorni 100–inf. a 200125

97.35 €

1 10 giorni 100–inf. a 200150

116.58 €

1 10 giorni 200–inf. a 300200

130.94 €

1 10 giorni 200–inf. a 300250

194.67 €

1 10 giorni 300–inf. a 400300

341.60 €

1 10 giorni 300–inf. a 400350

539.96 €

1 10 giorni 400–inf. a 500400

603.64 €

1 10 giorni 400–inf. a 500450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta con rullo Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubi pavimento termoretraibili
Trattamento superficie Cromatura lucida

Supporto tecnico