giunzioni in plastica per tubazioni PJ-209 (Codici componente)

giunzioni in plastica per tubazioni PJ-209
It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution. Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode. Flatness helps in easy and accurate assembly.
* Please confirm the shape by displayed image.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PJ-209B
PJ-209G
PJ-209M
PJ-209W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

2.32 €

1 8 giorni 10[Blu] Blu reale

2.40 €

1 6 giorni 10[Grigio] Grigio scuro

2.32 €

1 8 giorni 10[Verde] Verde foresta

2.32 €

1 6 giorni 10[Bianco] Bianco sporco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in plastica Tipo giunto Posizione centrale Con giunto centrale A 5 vie
Metodo di montaggio A inserimento Ambiente d'esercizio Standard Materiale Resina AAS
Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 27.5 Specifiche Per angolo intermedio 5 direzioni: A scomparsa 5 direzioni

Supporto tecnico