Rivetto a vite (Codici componente)

Rivetto a vite
  • In Offerta
Material is Nylon 6. It can be repeatedly attached and removed, has high removal strength, and can be installed in two operations. Used for panel mounting, automotive parts, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874272775

Codice componente
4979874272775
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.25 €

1.13 €

4 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Codice JAN 4979874272775 Pezzi contenuti in una conf. 4 Materiale Nylon 6
Diametro foro φ8 Diametro testa(mm) φ20 Spessore piastra(mm) 1.8~3.3
Colore Nero

Si trova sulla pagina di Rivetto a vite, il codice articolo è il seguente: 4979874272775.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874272775.

Supporto tecnico