Sensore fotoelettrico per rilevamento corpi trasparenti [E3S] (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E3S-R11 2M

Codice componente
E3S-R11 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

197.53 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Oggetti rilevati Oggetti opachi / Oggetti trasparenti Metodo di rilevamento Riflessione con catarifrangente
Disposizione asse ottico Uso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integrati Forma fascio Standard Sorgente luminosa LED rosso
Profilo testa Profilo quadrato Materiale alloggiamento Polibutilene tereftalato Accessori amplificatore Con amplificatore incorporato
Distanza di rilevamento [classificazione](mm) Fino a 1000 Metodo di rilevamento a riflessione Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR) Ambiente d'esercizio Standard
Temperatura ambiente di esercizio(°C) 0::40 Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85 Struttura di protezione IP67
Larghezza massima testa(mm) 21 Altezza massima testa(mm) 12.4 Profondità massima testa(mm) 42.3
Tensione di alimentazione(V) 10–30VCC Formato uscita Collettore aperto uscita NPN Modalità di esercizio Luce ON/buio OFF commutabile con l’interruttore
Metodo di collegamento Con cavo integrato Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) - Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) -
Lunghezza cavo(m) 2 Timer - Funzioni accessori (senza amplificatore) -
Diam. raggio puntiforme(mm) - Tempo di risposta (modalità standard)(ms) 1 Numero di assi ottici(Asse ottico) -
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) - Classe laser - Profilo (amplificatore) -
Materiale (amplificatore) - Sensori applicabili - Panoramica Custodia di plastica orizzontale
Profilo (fascio) - Ingresso/uscita - Supporto accorciabile -
Resistenza (tensione)(N) - Resistenza (serraggio)(N▪m) - Angolo di apertura(°) 3-10 (angolo direzionale)
Materiale (testa rilevamento) Poliarilato modificato Metodo di montaggio Raccordi di montaggio (EN 1.4301 Equiv., con vite) Combinazione lente -
Dettagli distanza di rilevamento(mm) 1000

Si trova sulla pagina di Sensore fotoelettrico per rilevamento corpi trasparenti [E3S], il codice articolo è il seguente: E3S-R11 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E3S-R11 2M.

Supporto tecnico