Fissaggio per tubo a sospensione, fascetta sospesa GP con rivestimento per immersione con tenditore (Codici componente)

Fissaggio per tubo a sospensione, fascetta sospesa GP con rivestimento per immersione con tenditore
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Suspending band with excellent resistivity and a soft PVC coating.
· Can be used for piping up to ambient temperature of 60°C.
· Coating thickness is not included in the t dimension.
· The hinged suspending band (steel) is used for 125 A or higher applications.
· Suspending band for SGP pipe.
· Band main body: SUS 430; bolts, nuts, tongue, and buckle are made of steel, but a total stainless steel design can be prepared.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-010161-15A
N-010161-20A
N-010161-25A
N-010161-32A
N-010161-40A
N-010161-50A
N-010161-65A
N-010161-80A
N-010161-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo applicazione principale
(mm)
Diametro tubo nominale Diametro tubi compatibile (A)
(mm)

4.25 €

1 9 giorni 20–inf. a 3015A21.7

4.47 €

1 Disponibile 9 giorni 20–inf. a 3020A27.2

4.45 €

1 Disponibile 9 giorni 30–inf. a 4025A34

5.23 €

1 9 giorni 40–inf. a 5032A42.7

6.32 €

1 9 giorni 40–inf. a 5040A48.6

7.24 €

1 9 giorni 60–inf. a 7050A60.5

8.59 €

1 9 giorni 70–inf. a 8065A76.3

9.63 €

1 9 giorni 80–inf. a 9080A89.1

10.58 €

1 9 giorni 100–inf. a 200100A114.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio
Trattamento superficie N/A

Supporto tecnico