Fissaggio per tubo a sospensione, fascetta sospesa con isolamento antivibrante in acciaio inox con tenditore (Codici componente)

Fissaggio per tubo a sospensione, fascetta sospesa con isolamento antivibrante in acciaio inox con tenditore
  • In Offerta
[Features]
· A vibration-proof hanging band with rubber for use with SGP pipes.
· Supports vibration-proof fittings to which 10 mm thick synthetic rubber, compliant with public works standards, is attached.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-012172-15A
N-012172-20A
N-012172-25A
N-012172-32A
N-012172-40A
N-012172-50A
N-012172-65A
N-012172-80A
N-012172-100A
N-012172-125A
N-012172-150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo applicazione principale
(mm)
Diametro tubo nominale Diametro tubi compatibile (A)
(mm)
Specifiche

25.78 €

12.63 €

1 Stesso giorno

Stock

20–inf. a 3015A21.7Confezionati in un sacchetto

42.36 €

1 10 giorni 20–inf. a 3020A27.2Confezionati in un sacchetto

47.23 €

1 10 giorni 30–inf. a 4025A34Confezionati in un sacchetto

49.61 €

1 10 giorni 40–inf. a 5032A42.7Confezionati in un sacchetto

52.35 €

1 10 giorni 40–inf. a 5040A48.6Confezionati in un sacchetto

54.54 €

1 10 giorni 60–inf. a 7050A60.5Confezionati in un sacchetto

58.92 €

1 10 giorni 70–inf. a 8065A76.3Confezionati in un sacchetto

64.86 €

1 10 giorni 80–inf. a 9080A89.1Confezionati in un sacchetto

70.71 €

1 10 giorni 100–inf. a 200100A114.3Confezionati in un sacchetto

100.65 €

1 10 giorni 100–inf. a 200125A139.8-

105.59 €

1 11 giorni 100–inf. a 200150A165.2-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio
Trattamento superficie N/A

Supporto tecnico