Staffa di aggancio / Supporto, staffa di aggancio resistente, serie X, staffa di rinforzo NHB-X (per profilati ad H in acciaio) (Codici componente)

Staffa di aggancio / Supporto, staffa di aggancio resistente, serie X, staffa di rinforzo NHB-X (per profilati ad H in acciaio)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• A reinforcement bracket used to prevent vibration or rolling when NHB-x is used with the H-section steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NHJ-1520

Codice componente
NHJ-1520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.26 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti per fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura
Larghezza flangia(mm) 150 ~200 Specifiche Confezionati in un sacchetto

Si trova sulla pagina di Staffa di aggancio / Supporto, staffa di aggancio resistente, serie X, staffa di rinforzo NHB-X (per profilati ad H in acciaio), il codice articolo è il seguente: NHJ-1520.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NHJ-1520.

Supporto tecnico