Fissaggio tubo di supporto / Gamba di montaggio, fascetta di supporto con isolamento antivibrante in acciaio inox con BN (Codici componente)

Fissaggio tubo di supporto / Gamba di montaggio, fascetta di supporto con isolamento antivibrante in acciaio inox con BN
[Features]
· A vibration-proof standing band with rubber for use with SGP pipes.
· Supports vibration-proof fittings to which 10 mm thick synthetic rubber, compliant with public works standards, is attached.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-010297-15A
N-010297-20A
N-010297-25A
N-010297-32A
N-010297-40A
N-010297-50A
N-010297-65A
N-010297-80A
N-010297-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Diametro tubo nominale Diametro tubi compatibile (A)
(mm)

32.65 €

1 10 giorni 20–inf. a 3015A21.7

32.85 €

1 10 giorni 20–inf. a 3020A27.2

34.86 €

1 10 giorni 30–inf. a 4025A34.0

35.99 €

1 10 giorni 40–inf. a 5032A42.7

36.77 €

1 10 giorni 40–inf. a 5040A48.6

39.34 €

1 10 giorni 60–inf. a 7050A60.5

36.74 €

1 10 giorni 70–inf. a 8065A76.3

44.94 €

1 10 giorni 80–inf. a 9080A89.1

53.91 €

1 10 giorni 100–inf. a 200100A114.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico