Kun ad angolo / Kun con canale, staffa portatile (acciaio inox) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-080511-200

Codice componente
N-080511-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

82.20 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA Dimensione T(mm) 30
Dimensione A(mm) 200

Si trova sulla pagina di Kun ad angolo / Kun con canale, staffa portatile (acciaio inox), il codice articolo è il seguente: N-080511-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-080511-200.

Supporto tecnico