Cerniere a molla multilink / 2 assi / doppio effetto / P-713 / HILOGIK【2 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Cerniere a molla multilink / 2 assi / doppio effetto / P-713 / HILOGIK
  • Sconto volumi elevati
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: damper, torque, spring hinge
· Usage environment: standard
· Body material: iron
· width (mm): 44
· Additional function: Built-in spring
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: countersink
· Quantity: 2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-713

Codice componente
P-713
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.21 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla Lunghezza(mm) 63 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Ferro Larghezza(mm) 44 Funzione aggiuntiva Molla incorporata
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Foro per vite di montaggio Svasature Pezzi contenuti in una conf. 2 pz.
Dimensioni testata(mm) L75×A120×P37

Si trova sulla pagina di Cerniere a molla multilink / 2 assi / doppio effetto / P-713 / HILOGIK, il codice articolo è il seguente: P-713.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-713.

Supporto tecnico