Rotella per porta per impieghi pesanti in acciaio inox tipo sottile con gola a V (Codici componente)

Rotella per porta per impieghi pesanti in acciaio inox tipo sottile con gola a V
  • Sconto volumi elevati
· The frame width has been reduced by 34% compared with conventional heavy-duty door rollers (50 mm, compared to conventional models produced by the same manufacturer).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JKS-0505
JKS-0755
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro ruota
(mm)

84.91 €

1 Disponibile 9 giorni 50

105.57 €

1 Disponibile 9 giorni 75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale carrello Acciaio inox Materiale telaio Acciaio inox Profilo Modello con gola a V

Supporto tecnico