Rullo a sfera Freebear serie EX (Codici componente - Download CAD)

Rullo a sfera Freebear serie EX
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
As body is hexagonal, can be attached and detached with a box wrench. Work even with narrow pitch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-3H-EX
C-5H-EX
C-6H-EX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di capacità di carico
(N)
Carico ammesso
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Diam. sfera
(Ø)

25.79 €

12.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.1–100.078.419.59.525

30.67 €

1 6 giorni 10100.1–500.019627.515.875

45.02 €

1 6 giorni 10100.1–500.049034.519.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Bullone esagonale Materiale corpo Acciaio
Materiale sfera Acciaio

Supporto tecnico