Piede di livellamento (Per carichi pesanti) (KA) (Codici componente - Download CAD)

Piede di livellamento (Per carichi pesanti) (KA)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Excellent cost performance

[Features]
· Fixing is possible using the KACP (clamp plate for level adjusters) sold separately.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KA60-12X050
KA60-12X100
KA60-12X120
KA60-12X150
KA60-16X065
KA60-16X100
KA60-16X130
KA60-16X150
KA60-16X180
KA60-16X200
KA60-20X100
KA60-20X130
KA60-20X180
KA60-20X200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso
(kN)
Lunghezza vite L1
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Passo filettatura
(mm)

11.55 €

1 6 giorni 10155075121.75

11.78 €

1 6 giorni 1015100125121.75

11.90 €

1 Disponibile 6 giorni 1015120145121.75

14.22 €

1 6 giorni 1015150175121.75

14.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10206592162

14.39 €

1 6 giorni 1020100127162

15.62 €

1 6 giorni 1020130157162

12.45 €

7.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020150177162

17.01 €

1 6 giorni 1020180207162

18.27 €

1 Disponibile 6 giorni 1020200227162

13.88 €

8.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040100130202.5

19.17 €

1 8 giorni 1040130160202.5

21.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1040180210202.5

23.84 €

1 6 giorni 1040200230202.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Standard Tipo profilo di montaggio Con attacco in metallo
Volantino di regolazione altezza NA Materiale filettatura Acciaio Trattamento superficie filettatura Cromatura trivalente zincata
Materiale corpo Acciaio Trattamento superficie corpo principale Cromatura trivalente zincata Proprietà Standard
Meccanismo rotante NA

Supporto tecnico