Raccordo a vite per tubi in acciaio, attacco in acciaio (prodotto standard) (Codici componente)

Raccordo a vite per tubi in acciaio, attacco in acciaio (prodotto standard)
  • Sconto volumi elevati
• Materials: steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS6A
BS8A
BS10A
BS15A
BS20A
BS25A
BS32A
BS40A
BS50A
BS65A
BS80A
BS100A
BS125A
BS150A
WS6A
WS8A
WS10A
WS15A
WS20A
WS25A
WS32A
WS40A
WS50A
WS65A
WS80A
WS100A
WS125A
WS150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Trattamento superficie Dimensione L
(mm)

4.00 €

1 Disponibile 9 giorni 1/8B(6A)Ossido nero19

3.88 €

1 Disponibile 6 giorni 1/4B(8A)Ossido nero27

4.33 €

1 Disponibile 9 giorni 3/8B(10A)Ossido nero28

5.12 €

1 9 giorni 1/2B(15A)Ossido nero37

6.61 €

1 Disponibile 9 giorni 3/4B(20A)Ossido nero39

8.95 €

1 9 giorni 1B(25A)Ossido nero46

11.55 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)Ossido nero51

14.86 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)Ossido nero51

19.06 €

1 6 giorni 2B(50A)Ossido nero60

36.04 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)Ossido nero69

45.19 €

1 9 giorni 3B(80A)Ossido nero75

72.80 €

1 9 giorni 4B(100A)Ossido nero87

108.33 €

1 9 giorni 5B(125A)Ossido nero96

105.01 €

1 9 giorni 6B(150A)Ossido nero96

4.73 €

1 Disponibile 12 giorni 1/8B(6A)Zincatura19

3.90 €

1 12 giorni 1/4B(8A)Zincatura27

5.22 €

1 12 giorni 3/8B(10A)Zincatura28

6.27 €

1 12 giorni 1/2B(15A)Zincatura37

7.28 €

1 Disponibile 12 giorni 3/4B(20A)Zincatura39

10.63 €

1 12 giorni 1B(25A)Zincatura46

13.71 €

1 12 giorni 1 1/4B(32A)Zincatura51

17.63 €

1 12 giorni 1 1/2B(40A)Zincatura51

23.69 €

1 12 giorni 2B(50A)Zincatura60

42.81 €

1 12 giorni 2 1/2B(65A)Zincatura69

54.48 €

1 12 giorni 3B(80A)Zincatura75

87.32 €

1 12 giorni 4B(100A)Zincatura87

88.76 €

1 12 giorni 5B(125A)Zincatura96

124.66 €

1 12 giorni 6B(150A)Zincatura96

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Acciaio Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura femmina) Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA
Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio a 300°C o inf.)(MPa) 1.0 Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio/Flusso pulsante a 220°C o inf.)(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione d'esercizio (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 2.0

Supporto tecnico