Gancio ancoraggio (Codici componente)

Gancio ancoraggio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Wide range of applications like hanging, hooking, etc.
· To make this hook more convenient, the hook is structured such that is can turn freely.
· Show the front and back of the display product by turning function.
· Material is strong and beautiful in water 18-8 stainless steel.
· Type that radically changed the image and use method of the hook.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-4

Codice componente
A-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.56 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gancio a S Materiale Acciaio inox Diametro filo(mm) 4
Carico di riferimento applicato(kg) 16 Lunghezza(mm) 500

Si trova sulla pagina di Gancio ancoraggio, il codice articolo è il seguente: A-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-4.

Supporto tecnico