Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TFR38N2-07X21 |
TFR38N4-14X41 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length of Transmission (mm) | Order Code | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
763.95 € | 1 | 12 giorni | 771~2142 | 465-9171 | 62 | ||
1,331.24 € | 1 | 6 giorni | 1468~4184 | 465-9180 | 33 |
Loading...
Roller Outer Diameter(Ø) | 38 | Roller Width(mm) | 385 | Roller Pitch(mm) | 40~137(Tipo telescopico) |
---|---|---|---|---|---|
Roller Wall Thickness(mm) | 1.2 | Tipo di profilato | Flexible | Tipo rotella | Straight |
Materiale profilato | Steel | Machine Height(mm) | 525~825 | Quantity per Package(unit) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Length of Transmission(mm)
Order Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali