Supporto per trasportatore a rotelle (Codici componente)

Supporto per trasportatore a rotelle
· Wheel conveyor use standard stand has adjustable height, angle adjustment of bracket, and is lightweight and robust.
· Wheel conveyor use stand.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TWA1150
TWA1200
TWA1250
TWA1300
TWA1400
TWA1500
TWA2150
TWA2200
TWA2250
TWA2300
TWA2400
TWA2500
TWA3150
TWA3200
TWA3250
TWA3300
TWA3500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

97.70 €

1 6 giorni 350-5001504989999661132512-04203.5

97.88 €

1 6 giorni 350-5002004989999661149512-04383.6

97.88 €

1 6 giorni 350-5002504989999661156512-04463.7

98.62 €

1 6 giorni 350-5003004989999661163512-04543.8

100.84 €

1 6 giorni 350-5004004989999661170512-04624.0

103.78 €

1 6 giorni 350-5005004989999661187512-04714.2

103.87 €

1 6 giorni 450~7001504989999661194512-04894.0

103.97 €

1 6 giorni 450~7002004989999661200512-04974.1

104.06 €

1 6 giorni 450~7002504989999661217512-05014.2

104.81 €

1 6 giorni 450~7003004989999661224512-05194.3

106.94 €

1 6 giorni 450~7004004989999661231512-05274.5

109.98 €

1 6 giorni 450~7005004989999661248512-05354.7

107.86 €

1 9 giorni 650~11001504989999661255512-05434.2

80.00 €

1 6 giorni 650~11002004989999661262512-05514.3

80.13 €

1 6 giorni 650~11002504989999661279512-05604.4

108.78 €

1 6 giorni 650~11003004989999661286512-05784.5

82.17 €

1 6 giorni 650~11005004989999661309512-05944.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti fisse Trasportatore compatibile Tipo V38S, V38N, V38AL, V-40T e V-40G Quantità per confezione(unità) 1

Supporto tecnico