Ruota in gomma con rotella in nylon stampato, orientabile (Codici componente)

Ruota in gomma con rotella in nylon stampato, orientabile
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Approximately 10% lighter than conventional press-made rubber wheel casters.
· When the stopper is engaged, rotation of the wheels and the swiveling of casters can both be stopped simultaneously.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYNRJ100
TYNRJ130
TYNRJ150
TYNRJB-100A
TYNRJB-130A
TYNRJB-150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

23.25 €

1 6 giorni 14480.01~140.00NA10067(74)67(74)9595100321024989999531589278-24811000

33.85 €

1 Disponibile 6 giorni 177140.01~220.00NA16075(82)75(82)10510513040163.24989999531596278-24991510

36.40 €

1 6 giorni 198140.01~220.00NA18087(94)87(94)12012015040183.64989999531602278-25021720

40.34 €

8 Disponibile 6 giorni 144140.01~220.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)10067(74)67(74)9595100321024989999252460450-99431140

50.70 €

1 Disponibile 6 giorni 177140.01~220.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)16072(82)72(82)10510513032163.24989999252477450-99511790

54.73 €

1 6 giorni 198140.01~220.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)18087(94)87(94)12012015040183.64989999252484450-99602000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Materiale bozzello Gomma Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo Categoria di carico Carico medio
Diametro foro di montaggio P(mm) 11 Specifiche Parte in rotazione: con cuscinetto radiale Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico