Ruota in gomma resistente agli oli, orientabile (Codici componente)

Ruota in gomma resistente agli oli, orientabile
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Oil resistance is better than that pf conventional rubber wheels, meaning degradation can be prevented.

[Uses]
· Ideal for the transport of heavy objects at factories, etc., in which large amounts of oil are used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYOJ100
TYOJ130
TYOJ150
TYOJB-100A
TYOJB-130A
TYOJB-150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

35.12 €

1 Disponibile 6 giorni 14480.01~140.00NA10067(74)67(74)9595100321024989999531183278-12631090

47.07 €

1 6 giorni 177140.01~220.00NA18075(82)75(82)10510513040183.64989999531190278-12711900

50.92 €

1 9 giorni 198140.01~220.00NA20087(94)87(94)120120150402044989999531206278-12802270

47.79 €

1 6 giorni 14480.01~140.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)10067(74)67(74)9595100321024989999252316450-97901220

66.95 €

1 Disponibile 6 giorni 177140.01~220.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)18075(82)75(82)10510513040183.64989999252323450-98032000

72.30 €

1 Disponibile 6 giorni 198140.01~220.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)20087(94)87(94)120120150402044989999252330450-98112170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Materiale bozzello Gomma resistente agli oli Caratteristiche rotella Resistenza agli oli / NA
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo Applicazione Apparecchi industriali
Categoria di carico Carico medio Diametro foro di montaggio P(mm) 11 Specifiche Con cuscinetti comuni
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico