Maniglie a tre stelle con filettatura esterna, filettatura interna / TKN (Codici componente)

Maniglie a tre stelle con filettatura esterna, filettatura interna / TKN
  • Sconto volumi elevati
● It is a glossy surface product in which you can insert a molded bolt or specially processed reinforced plastic nut.
● For machines, tools, office equipment, OA equipment etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKB1-M5X10
TKB1-M5X15
TKB1-M5X20
TKB2-M6X10
TKB2-M6X15
TKB2-M6X20
TKB2-M6X30
TKB3-M8X15
TKB3-M8X20
TKB3-M8X30
TKB4-M10X20
TKB4-M10X25
TKB4-M10X30
TKN1-M5
TKN2-M6
TKN3-M8
TKN4-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione di montaggio Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi Sezione di attacco, materiale Sezione di attacco, trattamento superficie Profilo esterno
(Ø)
Passo filettatura
(mm)
Altezza manopola
(mm)
Profondità vite
(mm)
Lunghezza vite
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

2.15 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura maschioM5NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente250.815-104989999298864430-97748

2.15 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM5NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente250.815-154989999298871430-97828.3

2.15 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM5NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente250.815-204989999298888430-97918.4

2.60 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM6NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente31117-104989999298895430-980413.2

2.58 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM6NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente31117-154989999298901430-981214.3

2.58 €

1 6 giorni Filettatura maschioM6NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente31117-204989999298918430-982114.6

2.60 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM6NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente31117-304989999298925430-983916.2

3.66 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura maschioM8NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente391.2520-154989999298932430-984725.2

3.91 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM8NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente391.2520-204989999298949430-985527.4

3.91 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM8NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente391.2520-304989999298956430-986329.3

5.48 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura maschioM10NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente491.523-204989999298963430-987141.8

5.23 €

1 6 giorni Filettatura maschioM10NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente491.523-254989999298970430-988044.1

5.51 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM10NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente491.523-304989999298987430-989847.3

2.32 €

1 6 giorni Filettatura femminaM5-Foro cieco[Ottone] OttoneNA250.8158.5-4989999298994430-99015.6

3.08 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura femminaM6-Foro cieco[Ottone] OttoneNA3111710-4989999299007430-99107

4.51 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura femminaM8-Foro cieco[Ottone] OttoneNA391.252012-4989999299014430-992818.5

5.40 €

1 6 giorni Filettatura femminaM10-Foro cieco[Ottone] OttoneNA491.52314-4989999299021430-993627.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Lavorazione sul lato NA Profilo poligonale, tipo A triangolo
Funzione aggiuntiva NA Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale corpo principale Resina fenolica
Corpo principale, trattamento superficie NA Termoresistenza(°C) 110 Quantità(pezzo) 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico