Filo colorato (Rivestito in vinile) (Codici componente)

Filo colorato (Rivestito in vinile)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Annealed iron wire coated in green vinyl.

[Applications]
· For various types of tying / bundling work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCW09GN
TCW12GN
TCW16GN
TCW20GN
TCW26GN
TCW32GN
TCW40GN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro filo
(mm)
Nucleo filo
(mm)
Quantità Lunghezza
(m)
Carico di lavoro
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine

36.03 €

1 Disponibile 9 giorni 0.90.72032034989999276145282-5171

34.94 €

1 Disponibile 6 giorni 1.20.91818164989999276138282-5163

33.21 €

1 Disponibile 6 giorni 1.61.216100134989999276121282-5155

32.37 €

1 Disponibile 6 giorni 21.61462214989999276114282-5147

31.56 €

1 Disponibile 6 giorni 2.62.01238304989999276107282-5139

30.00 €

1 Disponibile 9 giorni 3.22.61023494989999276091282-5121

33.12 €

1 Disponibile 6 giorni 4.03.2814754989999276084282-5112

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Materiale Filo in ferro ricotto (SWM-A) Colore rivestimento Verde
Trattamento superficie Rivestimento in vinile Pezzi contenuti in una conf. 1 rotolo Massa(g) 1000

Supporto tecnico