Morsetto con bloccaggio leva, n. 08-2S (Codici componente - Download CAD)

Morsetto con bloccaggio leva, n. 08-2S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.08-2S

Codice componente
NO.08-2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

28.66 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 300 Materiale corpo Acciaio inox
Misura vite morsetto M4 Materiale vite morsetto Acciaio + tampone in gomma Altezza braccio H(mm) 17.5
Lunghezza braccio L(mm) 26 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 270–499 Con bullone punta Bullone con elemento in gomma
Regolazione posizione bullone punta1 Non regolabile (fisso)

Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. 08-2S, il codice articolo è il seguente: NO.08-2S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.08-2S.

Supporto tecnico