Morsetto con bloccaggio leva, n. 41A (Codici componente - Download CAD)

Morsetto con bloccaggio leva, n. 41A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.41A

Codice componente
NO.41A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

27.56 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 2500 Materiale corpo Acciaio
Misura vite morsetto M10 Materiale vite morsetto Acciaio Altezza braccio H(mm) 67
Lunghezza braccio L(mm) 84 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 2280–2999 Con bullone punta Bullone in acciaio
Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. 41A, il codice articolo è il seguente: NO.41A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.41A.

Supporto tecnico