Cerniere a bandiera / non forate / saldabili / laminate / acciaio / 2000W / TRUSCO NAKAYAMA【2-4 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Cerniere a bandiera / non forate / saldabili / laminate / acciaio / 2000W / TRUSCO NAKAYAMA
Cerniera in acciaio saldato di spessore extra (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)). [Trattamento superficiale del corpo principale]Finitura di base del materiale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2000W76L
2000W76R
2000W102L
2000W102R
2000W127L
2000W127R
2000W153L
2000W153R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
Larghezza W
(mm)
Tipo invertito Spessore
(mm)
D2
(mm)
Capacità di carico con 2 elementi
(kg)
Numero di ciascuna confezione
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

32.79 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 75108Per lato sinistro3182544989999095333233-5948940

32.79 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 75108Per lato destro3182544989999098006512-7971940

36.12 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102108Per lato sinistro4.0204044989999095340233-59561610

36.12 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 102108Per lato destro4.0204044989999098013512-79801610

22.02 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 127104Per lato sinistro4.5225024989999095357233-59641080

23.54 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 127104Per lato destro4.5225024989999098020512-79981080

27.61 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 149104Per lato sinistro4.5226524989999095364233-59721220

27.61 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 149104Per lato destro4.5226524989999098037512-80051220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera a sfilo e a pavimento Tipo di cerniere sfilabili Tipo a bandiera Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) Trattamento superficie corpo principale Finitura struttura Funzione aggiuntiva NA
Metodo di montaggio Saldato Pezzi contenuti in una conf. Sacchetto A

Supporto tecnico