Cerniere piatte / non forate / saldabili / laminate / acciaio inox / spazzolato / TRUSCO NAKAYAMA【2-10 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST888W51HL
ST888W64HL
ST888W76HL
ST888W89HL
ST888W102HL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore
(mm)
D2
(mm)
Capacità di carico con 2 elementi
(kg)
Numero di ciascuna confezione
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

28.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 51381.26.25104989999096996233-5689280

34.08 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 64421.26.28104989999097009233-5697400

21.80 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 76491.57.51244989999097016233-5701260

27.79 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 89551.59.01644989999097023233-5719388

19.95 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102702.0102024989999097030233-5727274

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo rettangolare Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie corpo principale Spazzolatura Funzione aggiuntiva NA
Tipo invertito Comune destra/sinistra Metodo di montaggio Saldato Pezzi contenuti in una conf. Sacchetto A

Supporto tecnico