Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSH25C |
TSH38C |
TSH51C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore (mm) | D2 (mm) | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.85 € | 1 | 6 giorni | 25 | 32 | 1.2 | 5.8 | 2 | 20 | 14 | 4989999580495 | 279-6058 | 10 | ||
11.30 € | 1 | 6 giorni | 38 | 32 | 1.5 | 6.5 | 4 | 20 | 26 | 4989999580501 | 279-6066 | 20 | ||
10.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 51 | 38 | 1.5 | 6.5 | 6 | 25 | 32 | 4989999580518 | 279-6074 | 35 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Profilo rettangolare | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Trattamento superficie corpo principale | Lucidatura a specchio | Funzione aggiuntiva | Molla incorporata |
Tipo invertito | Comune destra/sinistra | Metodo di montaggio | Vite per legno (Venduta separatamente) | Foro per vite di montaggio | Foro rotondo |
Numero di fori filettati | 4 | Diametro foro(mm) | 3.2 | Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza)(mm) | 3.0×20 |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore(mm)
D2(mm)
Capacità di carico con 2 elementi(kg)
P1(mm)
P2(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali