Tubo flessibile triplo strato in uretano antischizzo (Codici componente)

Tubo flessibile triplo strato in uretano antischizzo
[Features]
● Made of flame-retardant polyurethane resin to prevent melting and fire due to sparks during sputtering.
● Features lightweight, flexibility and abrasion resistance compatible to polyurethane hose for easy handling.
● Water-resistant polyurethane outer layer is weatherproof for outdoor use.
● Can be cut to the required length for the application and location.

[Application]
● Controllers for pneumatic devices and instrumentation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPB6.5100
SPB8.5100
SPB1150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinzione] Lunghezza complessiva
(m)
Spessore
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

286.25 €

1 6 giorni 10Fino a 106.5Fino a 71001.754989999350036152-67826.20

399.54 €

1 6 giorni 12.5Fino a 158.5Fino a 910024989999350043152-67917.72

384.76 €

1 6 giorni 16Fino a 2011Fino a 15502.54989999350050152-68047.54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla polverizzazione catodica / Resistenza all'acqua / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli agenti atmosferici Colore Verde
Numero di fori(Conduttore) 1 Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60 Pressione di esercizio(MPa) 1.5
Unità da ordinare(Bobina) 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico