Testa a snodo TRUSCO, tipo lubrificato, filettatura maschio【1-2 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Testa a snodo TRUSCO, tipo lubrificato, filettatura maschio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Excellent abrasion and corrosion resistance with superior rigidity
· Lubricant can be supplied to the sliding surface via a grease nipple on the body.

[Applications]
· Various transport machinery parts
· Various manufacturing machinery parts
· FA equipment.
·
Packaging machinery parts·
Textile machinery parts·
Agricultural machinery parts· Robot parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POS5
POS6
POS8
POS10
POS12
POS14
POS16
POS18
POS20
POS22
POSL5
POSL6
POSL8
POSL10
POSL12
POSL14
POSL16
POSL18
POSL20
POSL22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di collegamento M Diametro albero D
(Ø)
Direzione filettatura di collegamento Coefficiente di carico dinamico base
(kN)
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Larghezza complessiva
(mm)
Distanza dal centro
(mm)
Altezza totale
(mm)
Quantità/numero per scatola Codice JAN Codice d'ordine Peso/scatola
(g)

22.30 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni [M5] M5×0.805Vite destra3.251318334224989999347777280-768813

23.12 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni [m6] M6×1.006Vite destra4.31320364624989999347784280-769620

25.97 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni [M8] M8×1.258Vite destra7.21424425424989999347791280-770038

27.92 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni [M10] M10×1.5010Vite destra101328486224989999347807280-771855

17.96 €

8.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[M12] M12×1.7512Vite destra13.41332547014989999347814280-772685

19.53 €

1 6 giorni [M14] M14×2.0014Vite destra171636607814989999347821280-7734140

25.88 €

13.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[M16] M16×2.0016Vite destra21.61542668714989999347838280-7742210

28.59 €

1 Disponibile 6 giorni [M18] M18×1.5018Vite destra261546729514989999347845280-7751280

35.12 €

1 Disponibile 6 giorni [M20] M20×1.5020Vite destra31.414507810314989999347852280-7769380

41.97 €

1 Disponibile 6 giorni [M22] M22×1.5022Vite destra3815548411114989999347869280-7777480

20.35 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni [M5] M5×0.805Vite sinistra3.251318334224989999347876277-497613

22.11 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni [m6] M6×1.006Vite sinistra4.31320364624989999347883277-498420

23.48 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni [M8] M8×1.258Vite sinistra7.21424425424989999347890277-499238

25.33 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni [M10] M10×1.5010Vite sinistra101328486224989999347906277-500055

14.07 €

1 Disponibile 6 giorni [M12] M12×1.7512Vite sinistra13.41332547014989999347913277-501885

16.85 €

1 Disponibile 6 giorni [M14] M14×2.0014Vite sinistra171636607814989999347920277-5026140

21.18 €

1 Disponibile 6 giorni [M16] M16×2.0016Vite sinistra21.61542668714989999347937277-5034210

24.51 €

1 Disponibile 6 giorni [M18] M18×1.5018Vite sinistra261546729514989999347944277-5042280

30.05 €

1 Disponibile 6 giorni [M20] M20×1.5020Vite sinistra31.414507810314989999347951277-5051380

37.35 €

1 Disponibile 6 giorni [M22] M22×1.5022Vite sinistra3815548411114989999347968277-5069480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto testa a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio
Profilo filettatura di collegamento Filettatura maschio Materiale sfera Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio Materiale laccio Lega di rame speciale, resina sintetica autolubrificante
Gamma di temperature di esercizio(℃) -50::230 Metodo di lubrificazione Lubrificazione

Supporto tecnico