Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT LD", gomito di ingresso a parete (Codici componente)

Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT LD", gomito di ingresso a parete
[Features]
· Cost-effective decorative piping covers with a product lineup featuring only those piping sizes used in household air conditioners.

[Applications]
· Wall inlets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LDW-70-B
LDW-70-I
LDW-90-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione E
(mm)
Dimensione F
(mm)
Dimensione G
(mm)
Dimensione H
(mm)
Dimensione I
(mm)
Dimensione J
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

8.75 €

1 6 giorni Marrone74.562.51001887767.5967027.5153.54518301040145761-4306170

8.17 €

1 6 giorni Avorio74.562.51001887767.5967027.5153.54518301040121761-4314190

14.36 €

1 6 giorni Avorio94731202088473.01109030.0171.04518301041135761-4322200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per esterni Tipo Condotto Materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico