Tavola lunga (asse X) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XLSR-100
XLSR-100BC
XLSR-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso [N]
(kgf)
Distanza percorsa
(mm)

204.42 €

1 10 giorni 1029.4±40

252.26 €

1 10 giorni 1014.7±40

260.95 €

1 10 giorni 1029.4±65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 100.1– Metodo di avanzamento Manopola Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato satinato nero Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Categoria Corpo principale
Tipo Tavole su asse X Superficie tavola(mm) 25 ×42

Supporto tecnico