Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VULL50 |
VULL75 |
VULL100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile D (D1) (Ø) | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | L (mm) | Z (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60 | 50 | 91 | 66 | 4997983106903 | 446-6454 | 129 | |
15.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 89 | 75 | 140 | 100 | 4997983106910 | 446-6462 | 390 | |
29.72 € | 1 | 6 giorni | 114 | 100 | 178 | 128 | 4997983106927 | 446-6446 | 736 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipo di attacco - Tube diametro uguale | Gomito a 90° | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::60 | Standard | Standard AS-38, standard di altri produttori |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC(mm)
L(mm)
Z(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali