Vite a testa cilindrica a esagono incassato (finitura in ossido nero / filettatura parziale) 【50-500 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Vite a testa cilindrica a esagono incassato (finitura in ossido nero / filettatura parziale)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Features
- Stronger in the area below the head where loading is applied, compared to full-thread types.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CS-0325
CS-0430
CS-0435
CS-0440
CS-0445
CS-0450
CS-0530
CS-0535
CS-0540
CS-0545
CS-0635
CS-0640
CS-0650
CS-0655
CS-0660
CS-0840
CS-0845
CS-0850
CS-0855
CS-0860
CS-0865
CS-0880
CS-1045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Lunghezza L Passo
(mm)
Pezzi contenuti in una conf. Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

44.29 €

20.82 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

3250.55004997265902216376-33070.80

24.90 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4300.72004997265902292376-33820.72

29.30 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4350.72004997265902308376-33910.81

39.73 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4400.72004997265902315376-34040.91

47.62 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4450.72004997265902322376-34121.00

54.81 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4500.72004997265902339376-34211.11

34.92 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5300.82004997265902377376-34631.16

39.09 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5350.82004997265902384376-34711.31

43.46 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5400.82004997265902391376-34801.46

48.69 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5450.82004997265902407376-34981.61

51.70 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 63512004997265902452376-35441.88

60.07 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 64012004997265902469376-35522.11

73.89 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 65012004997265902483376-35792.57

43.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 65511004997265902490376-35871.43

49.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 66011004997265902506376-35951.51

49.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8401.251004997265902544376-36332.04

40.61 €

23.55 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

8451.251004997265902551376-36412.23

60.19 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8501.251004997265902568376-36502.43

33.33 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8551.25504997265902575376-36681.33

28.91 €

15.03 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

8601.25504997265902582376-36761.43

40.15 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8651.25504997265902599376-36841.53

49.16 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8801.25504997265902612375-98651.81

44.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10451.5504997265902643376-37311.82

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio al cromo-molibdeno (EN 1.7220 Equiv.) Trattamento superficie (dettagli) Ossido nero Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profili aggiuntivi Standard Classificazione resistenza 12.9 Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard / Resistenza elevata
A vite Semifilettatura

Supporto tecnico