Anello di attracco tipo MZ (Codici componente)

Anello di attracco tipo MZ
[Caratteristiche] Quando si installa l'anello di ancoraggio in acciaio inox, non è necessario sostituirlo continuamente. Dimensione W1 (mm): 100 Materiale: Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv. (SUS304)), Tipo: Stuccatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MZ-25

Codice componente
MZ-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

337.36 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Anello di attracco, ferramenta in metallo per nautica Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Lunghezza L(mm) 400
Finitura Lucidatura gambo Dimensione D(mm) 25 Dimensione W(mm) 225
Dimensione W1(mm) 100 Dimensione d1(mm) 200 Dimensione D2(mm) 55

Si trova sulla pagina di Anello di attracco tipo MZ, il codice articolo è il seguente: MZ-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MZ-25.

Supporto tecnico